JC100

RULLO PER ANTE SCORREVOLIJC100

8 / 8 risultati totali

Filtro articoli
  • RULLO PER ANTE SCORREVOLI
  • Modello V/Con Staffa
  • JC100
Per diametri della ruota superiori a ⌀75, il cuscinetto con guarnizione in gomma (modello con guarnizione antipolvere) fornisce un'eccellente resistenza all'acqua.
Ideale per applicazioni esterne.
Per diametri della ruota superiori a ⌀75 sono presenti due cuscinetti, che permettono un movimento fluido anche con porte pesanti.
Lo spazio tra la staffa e la ruota assorbe la deformazione e permette un movimento fluido.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
JC100-50V 200-024-785
JC100-60V 200-024-786
JC100-75V 200-024-787
JC100-90V 200-024-788
JC100-100V 200-024-789
JC100-120V 200-024-790
JC100-150V 200-024-791
JC100-200V 200-024-792
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA D W W1 A B C E F H H1 d I P t Portata N/2 pz Portata kgf/2 pz Specifiche Materiale Ruota Telaio Incluso EAN Peso (grammi)

JC100-50V

200-024-785

50

20

41

100

33

5

4.7

6

64

60

11

11

70

3.2

3430

350

Tipo a V

Ghisa Duttile

Con Telaio

4510932091046

500

JC100-60V

200-024-786

60

26

46

100

38

7

5.7

8

67

58

11

11

70

3.2

4410

450

Tipo a V

Ghisa Duttile

Con Telaio

4510932091053

700

JC100-75V

200-024-787

75

26

46

120

37

7

4.5

8.5

88

76.5

11

15

94

3.2

5880

600

Tipo a V

Ghisa Duttile

Con Telaio

4510932091060

1000

JC100-90V

200-024-788

90

26

46

120

37

7

4.6

9

95.5

76.5

11

15

94

3.2

6860

700

Tipo a V

Ghisa Duttile

Con Telaio

4510932091077

1300

JC100-100V

200-024-789

105

28

50

145

39.5

7

4.8

11

118

93.5

11

15

115

3.2

7840

800

Tipo a V

Ghisa Duttile

Con Telaio

4510932091084

1700

JC100-120V

200-024-790

120

28

50

145

39.5

7

4.8

11

125.5

93.5

11

15

115

3.2

9800

1000

Tipo a V

Ghisa Duttile

Con Telaio

4510932091091

2000

JC100-150V

200-024-791

150

43

88

250

60

13.5

7.7

18

165

137

20

35

185

6

19600

2000

Tipo a V

Ghisa Duttile

Con Telaio

4510932091107

6400

JC100-200V

200-024-792

200

50

105

290

70

15

7

20

215

160

20

35

216

6

24500

2500

Tipo a V

Ghisa Duttile

Con Telaio

4510932091114

11000

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
JC100-50V
JC100-60V
JC100-75V
JC100-90V
JC100-100V
JC100-120V
JC100-150V
JC100-200V
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
JC100-50V DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-785

JC100-60V DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-786

JC100-75V DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-787

JC100-90V DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-788

JC100-100V DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-789

JC100-120V DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-790

JC100-150V DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-791

JC100-200V DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-792