JS325

RULLO PER ANTE SCORREVOLI IN ACCIAIO INOXJS325

3 / 3 risultati totali

Filtro articoli
  • RULLO PER ANTE SCORREVOLI IN ACCIAIO INOX
  • Modello L senza Staffa
  • JS325

Modello senza staffa della JS315.
Il cuscinetto con guarnizione in gomma (modello con guarnizione antipolvere) fornisce un'eccellente resistenza all'acqua.
Ideale per applicazioni esterne.
Per diametri della ruota superiori a ⌀150 sono presenti due cuscinetti, che permettono un movimento fluido anche con porte pesanti.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
JS325-100L 200-024-781
JS325-150L 200-024-782
JS325-200L 200-024-783
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA D D1 A B C E F F1 G L M M1 t1 t2 Specifiche Materiale Ruota Telaio Incluso EAN Peso (grammi)

JS325-100L

200-024-781

120

100

40

36

27

9

16

25

10

60

27

M16

10.5

10

Tipo L

Acciaio Inox

Nessun Telaio

4510932091008

700

JS325-150L

200-024-782

150

130

49

43

33

10

20

40

10

75

30

M20

12

13

Tipo L

Acciaio Inox

Nessun Telaio

4510932091015

4900

JS325-200L

200-024-783

200

170

58

50

36.5

13.5

25

40

15

92

30

M24

14

15

Tipo L

Acciaio Inox

Nessun Telaio

4510932091022

9400

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
JS325-100L
JS325-150L
JS325-200L
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
JS325-100L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-781

JS325-150L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-782

JS325-200L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-783