SP

GANCIO PER TELAIOSP

3 / 3 risultati totali

Filtro articoli

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
SP-17 110-020-075
SP-22 110-020-076
SP-30 110-020-077
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Finitura B B1 H A P1 P2 P3 d E1 E2 T t Portata N Portata kgf Tipo di Montaggio Tipo Profondità P4 EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

SP-17

110-020-075

Acciaio Inox (SUS304)

Lucidato

17

10.5

28.5

7

8

4.5

9.5

2.7

3.5

4

4

1.2

98

10

Muro

Altri

5.2

-

4510932013659

200

1000

4

SP-22

110-020-076

Acciaio Inox (SUS304)

Lucidato

22

14

36.5

10

13

6

10

3.3

4.5

6

5

1.5

98

10

Muro

Altri

6.5

-

4510932013666

200

1000

8

SP-30

110-020-077

Acciaio Inox (SUS304)

Lucidato

30

18

43.5

12

20

9.5

10

4.2

5

7

6

1.5

98

10

Muro

Altri

7.5

5.5

4510932013673

100

500

13

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
SP-17
SP-22
SP-30
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
SP-17 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-020-075

SP-22 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-020-076

SP-30 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-020-077