- LC-PK32, LC-PL32
CHIUSURA PER PANNELLOLC-PK32, LC-PL32
4 / 4 risultati totali
Filtro articoli
- Due tipi di metodi di blocco/sblocco disponibili: tipo a leva e tipo a chiave.
Leva e chiave sono compatibili.
Girare la leva o la chiave di 90° in senso antiorario per sbloccare la chiusura.
Con funzione di tenuta temporaneo che mantiene la chiusura in stato sbloccato. Anche se sono installati più chiavistelli, la porta può essere aperta subito, tenendoli tutti temporaneamente bloccati.
Il tipo a chiave impedisce che la porta si apra inaspettatamente.
Compatibile con lo standard di ritardo di fiamma UL94 V-0. La molla incorporata è in acciaio inox (SUS304).
Video
Tavola specifiche
Corpo
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
LC-PK32-L-BL | 140-020-694 |
![]() |
![]() |
LC-PK32-L-GR | 140-020-695 |
![]() |
![]() |
LC-PL32-GR | 140-023-569 |
![]() |
![]() |
LC-PL32-BL | 140-023-570 |
![]() |
Venduto separatamente
Venduto separatamente
Scarico CAD
Corpo
Nome articolo |
---|
LC-PK32-L-BL |
LC-PK32-L-GR |
LC-PL32-GR |
LC-PL32-BL |
Venduto separatamente
Nome articolo |
---|
LC-PL32-L-GR |
LC-PL32-L-BL |
Venduto separatamente
Catalogo

Manuali