MANIGLIA A INCASSO A SCATTOLJ-61
2 / 2 risultati totali
Filtro articoli
- La porta sarà bloccata quando è chiusa.
Tirare la leva per aprire.
Ambidestra: può essere installata sul lato destro o sinistro.
Tutti i componenti sono in plastica o acciaio inox 304 o 316 per fornire un'elevata resistenza alla corrosione.
Facile installazione. Inserire il corpo della serratura attraverso la sezione ritagliata e avvitare semplicemente la piastra posteriore.
La piastra posteriore è progettata per adattarsi a porte di spessore da 0,8 mm a 12 mm e, ribaltandola, anche da 12,5 mm a 22 mm.
Può essere sbloccata dall'interno.