LSUK, LSK

LSUK, LSK

5 / 5 risultati totali

Filtro articoli

Tavola specifiche

Corpo [LS60K / Size: 60 mm]

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
LS60K-WT 210-035-856
LS60K-BE 210-035-857
LS60K-LBR 210-035-858
LS60K-DBR 210-035-859
LS60K-BL 210-035-860
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Colore Materiale Dimensione Esterna D Larghezza Fessura Coperchio B Larghezza Fessura Coperchio A Spessore Min Porta T Spessore Max Porta T d Dimensioni Esterne L Dimensione del Foro di Montaggio I Forma Doppio Lato F C G EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

LS60K-WT

210-035-856

Bianco

ABS

60

27

19

16

26

48

60

48.0

Quadrato (foro di montaggio tondo)

Si

38

16.1

48.5

4510932172653

20

160

25

LS60K-BE

210-035-857

Beige

ABS

60

27

19

16

26

48

60

48.0

Quadrato (foro di montaggio tondo)

Si

38

16.1

48.5

4510932172660

20

160

25

LS60K-LBR

210-035-858

Marrone Chiaro

ABS

60

27

19

16

26

48

60

48.0

Quadrato (foro di montaggio tondo)

Si

38

16.1

48.5

4510932172677

20

160

25

LS60K-DBR

210-035-859

Marrone Scuro

ABS

60

27

19

16

26

48

60

48.0

Quadrato (foro di montaggio tondo)

Si

38

16.1

48.5

4510932172684

20

160

25

LS60K-BL

210-035-860

Nero

ABS

60

27

19

16

26

48

60

48.0

Quadrato (foro di montaggio tondo)

Si

38

16.1

48.5

4510932172691

20

160

25

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo [LS60K / Size: 60 mm]

Nome articolo
LS60K-WT
LS60K-BE
LS60K-LBR
LS60K-DBR
LS60K-BL
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
LS60K-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-035-856

LS60K-BE DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-035-857

LS60K-LBR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-035-858

LS60K-DBR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-035-859

LS60K-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-035-860