- MC-110NF
SCROCCO MAGNETICOMC-110NF
2 / 2 risultati totali
Filtro articoli
- Può essere installato verticalmente o orizzontalmente.
Il fermo magnetico forte funziona bene anche in spazi ristretti. - Accessori
- ●Contropiastra
●Vite per legno a testa bombata 3.1×13
●Vite per legno a testa svasata 2.9×13
Disegni / Illustrazioni
Tavola specifiche
Corpo
Scarico CAD
Catalogo
Nota
●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".
●Temperatura max.: 80 ºC
●Quando si incorpora la lamiera senza utilizzare la contropiastra, lo spessore della lamiera deve essere di almeno 3 mm, altrimenti la forza magnetica diminuisce.
●I colori dell'immagine possono essere leggermente diversi da quelli dell'articolo reale.
Categoria
I tuoi articoli visualizzati di recente
Non hai prodotti visualizzati di recente.
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.