MC-25

CHIUSURA TATTILE MAGNETICAMC-25

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli
  • CHIUSURA TATTILE MAGNETICA
  • MC-25

L'operazione di apertura/chiusura con una sola spinta elimina la necessità di maniglie e tiranti.
Ruotando il corpo dopo l'installazione, la sporgenza della corsa può essere regolata per un totale di 13 mm.
Accessori
●Contropiastra

●Vite per legno a testa tonda 3.1×13 (4 pz)

●Vite per legno a testa svasata 3.1×13 (1 pz)

Disegni / Illustrazioni

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
MC-25BL 140-022-347
MC-25WT 140-022-346
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Colore Forza di Tenuta N Forza di Tenuta kgf H L W Corsa Materiale Corpo Tipo Tipo di Montaggio EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

MC-25BL

140-022-347

Nero

4.9

0.5

44.8

35.5

18

10.5

Polipropilene (PP)

Chiusura a Scatto Magnetica

Montaggio Superficiale

4510932057608

30

600

10

MC-25WT

140-022-346

Bianco

4.9

0.5

44.8

35.5

18

10.5

Polipropilene (PP)

Chiusura a Scatto Magnetica

Montaggio Superficiale

4510932057592

30

600

10

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
MC-25BL
MC-25WT
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
MC-25BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-022-347

MC-25WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-022-346

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".

●Non usare per porte di grandi dimensioni.

●Si prega di utilizzare cerniere senza fermo.