MC-IS4F

SCROCCO MAGNETICOMC-IS4F

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli
  • SCROCCO MAGNETICO
  • Modello con Forcella Mobile
  • MC-IS4F
Il magnete può ruotare, garantendo una notevole forza di ritenzione anche se l'allineamento non è corretto.
Accessori
●Contropiastra W4

Disegni / Illustrazioni

  • [Installation]

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
MC-IS4FWTP 140-050-519
MC-IS4FBLP 140-050-520
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Colore Forza Magnetica N Forza Magnetica kgf Lunghezza L Materiale Corpo Tipo Direzione di Montaggio EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

MC-IS4FWTP

140-050-519

Bianco

24.5

2.5

14

Poliammide (PA)

Standard

Rotondo

4510932017817

100

1000

7.7

MC-IS4FBLP

140-050-520

Nero

24.5

2.5

14

Poliammide (PA)

Standard

Rotondo

4510932017824

100

1000

7.7

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
MC-IS4FWTP
MC-IS4FBLP
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
MC-IS4FWTP DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-519

MC-IS4FBLP DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-520

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".

●Durante l'installazione, utilizzare un oggetto cilindrico per colpire la parte anteriore della flangia del fermo magnetico, come mostrato a sinistra.

●Non utilizzare colla (altrimenti la parte del supporto potrebbe rimanere incastrata).