SCROCCHIO MAGNETICO SIGILLATOMC-JM45
2 / 2 risultati totali
Filtro articoli
- La resina che sigilla il magnete impedisce la formazione di ruggine.
Sottile fermo magnetico ideale per spazi ristretti.
Grande forza magnetica.
Ideale per attrezzature da cucina con l'uso della contropiastra MC-JMP45 - Applicazione
- — Lavatrice, attrezzatura da cucina, ecc.
- Venduto separatamente
- ●Contropiastra MC-JMP45, Contropiastra AS-68, MC-JM49
- Vite consigliata
- ●Vite M4, vite autofilettante nominale 4 (testa cilindrica o testa di legatura, SUS)
Disegni / Illustrazioni
Tavola specifiche
Corpo [[Corpo]]
Venduto separatamente [[Counter Plate] Sold Seperately]
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
MC-JM49 | 140-050-149 | ||
AS-68 | 140-050-138 | ||
MC-JMP45BL | 140-029-241 | ||
MC-JMP45WT | 140-050-122 |
Scarico CAD
Corpo [[Corpo]]
Nome articolo |
---|
MC-JM45WT |
MC-JM45BL |
Venduto separatamente [[Counter Plate] Sold Seperately]
Nome articolo |
---|
MC-JM49 |
AS-68 |
MC-JMP45BL |
MC-JMP45WT |
Catalogo
Nota
●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".
●Temperatura max.: 80 ºC
●Il materiale e la forma di questo prodotto sono identici al fermo magnetico sigillato MC-JMP45. Il retro del modello MC-JMP45 è parzialmente blu per differenziarsi da questo prodotto.