- MC-JMF54
SCROCCO MAGNETICOMC-JMF54
2 / 2 risultati totali
Filtro articoli
- Magnete sigillato ermeticamente con elevata resistenza alla corrosione.
Protegge contro la diffusione di piccole particelle metalliche per via del contatto
Il design riduce anche il rumore da contatto
Facile installazione a scatto su fori prelavorati nella lamiera
Il magnete può ruotare, consentendo una grande forza di ritenzione anche se è disallineato.
Potente magnete al neodimio - Applicazione
- — Armadi in acciaio, lavatrici, attrezzature da cucina, bagno, ecc.
- Venduto separatamente
- ●Contropiastra MC-JMP45
●Contropiastra AS-68, MC-JM49
Disegni / Illustrazioni
-
Mostra tutto
-
Mostra tutto
[Cut Out Dimensions]
-
Mostra tutto
[Movement of Magnet]
-
Mostra tutto
[Installation]
-
Mostra tutto
Tavola specifiche
Corpo [[Corpo]]
Venduto separatamente [[Counter Plate] Sold Seperately]
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
MC-JM49 | 140-050-149 | ||
AS-68 | 140-050-138 | ||
MC-JMP45BL | 140-029-241 | ||
MC-JMP45WT | 140-050-122 |
Scarico CAD
Corpo [[Corpo]]
Nome articolo |
---|
MC-JMF54BL |
MC-JMF54WT |
Venduto separatamente [[Counter Plate] Sold Seperately]
Nome articolo |
---|
MC-JM49 |
AS-68 |
MC-JMP45BL |
MC-JMP45WT |
Catalogo
Nota
●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".
●Temperatura max.: 80 ºC