SCROCCHIO MAGNETICO SIGILLATOMC-MS50
2 / 2 risultati totali
Filtro articoli
- Il fermo magnetico è sigillato ermeticamente nella gomma siliconica, riducendo qualsiasi rumore dovuto al contatto col magnete.
Profilo compatto con una grande forza magnetica, grazie al magnete al neodimio.
Progettato per evitare che la copertura di gomma siliconica si laceri quando viene fissato in posizione con le viti.
Ha una dimensione maggiore del MC-MS45 e una forza magnetica maggiore. - Venduto separatamente
- ●Contropiastra MC-JMP45
●Contropiastra AS-68, MC-JM49 - Vite consigliata
- ●Vite a testa tonda M4
Disegni / Illustrazioni
Tavola specifiche
Corpo [[Corpo]]
Venduto separatamente [[Counter Plate] Sold Seperately]
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
MC-JM49 | 140-050-149 |
![]() |
![]() |
AS-68 | 140-050-138 |
![]() |
![]() |
MC-JMP45BL | 140-029-241 |
![]() |
![]() |
MC-JMP45WT | 140-050-122 |
![]() |
Scarico CAD
Corpo [[Corpo]]
Nome articolo |
---|
MC-MS50LGR |
MC-MS50DGR |
Venduto separatamente [[Counter Plate] Sold Seperately]
Nome articolo |
---|
MC-JM49 |
AS-68 |
MC-JMP45BL |
MC-JMP45WT |
Catalogo
Nota
●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".
●Non utilizzare in ambienti con acidi o alcali forti.
●Non utilizzare a contatto con vapore, acqua calda e acqua.
●Temperatura max.: 80 ºC
●Non raschiare con forza, perché la superficie magnetica danneggiata potrebbe lacerarsi. Utilizzare una piastra di appoggio piatta e priva di irregolarità.
●La coppia di serraggio consigliata è 39N*cm (4kgf*cm).
Prodotti collegati
Categoria
I tuoi articoli visualizzati di recente
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.