MC-MSH

SCROCCHIO MAGNETICO SIGILLATOMC-MSH

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli
  • SCROCCHIO MAGNETICO SIGILLATO
  • Materiale Conforme al Food Sanitation Act
  • MC-MSH
  • Hygiene-Serie
Il materiale del corpo è conforme al Food Sanitation Act (test standard per attrezzi, contenitori e imballaggi in gomma, esclusi i biberon).
Il corpo blu lo rende facile da trovare anche se è coperto di cibo e altre parti possono anche essere rilevate con un metal detector.
Il corpo è coperto di gomma siliconica che riduce il rumore causato dalla chiusura della porta.
Piccolo corpo con grande forza magnetica, grazie al magnete al neodimio.
La rondella inserita nel foro della vite del corpo evita che la gomma siliconica si laceri quando viene avvitato.
Venduto separatamente
●Contropiastra AS-68, MC-JM49
Vite consigliata
●Vite a testa tonda M4

Disegni / Illustrazioni

Tavola specifiche

Corpo [[Corpo]]

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
MC-MSH45BU 140-033-801
MC-MSH50BU 140-033-802
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA L P Forza Magnetica N Forza Magnetica kgf Larghezza W Materiale Corpo Colore Corpo Tipo Direzione di Montaggio Ambiente Altezza H EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

MC-MSH45BU

140-033-801

45

27

19.6

2

6.6

Gomma Siliconica (Q)

Blu

Standard

Orizzontale (montaggio superficiale)

Anticorrosione
Igienico

17

4510932168274

100

1000

12

MC-MSH50BU

140-033-802

50

32

39.2

4

6.6

Gomma Siliconica (Q)

Blu

Standard

Orizzontale (montaggio superficiale)

Anticorrosione
Igienico

17

4510932168281

100

1000

15

Scorri per vedere di più


Venduto separatamente [[Counter Plate] Sold Seperately]

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
MC-JM49 140-050-149
AS-68 140-050-138
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Tipo Materiale Finitura Finish EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

MC-JM49

140-050-149

Articolo Correlato

Acciaio Inox (speciale)

-

Lucidato

4510932002240

100

1000

10

AS-68

140-050-138

Articolo Correlato

Acciaio Inox (SUS430)

Specchio

-

4510932017107

100

1000

17

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo [[Corpo]]

Nome articolo
MC-MSH45BU
MC-MSH50BU
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
MC-MSH45BU DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-033-801

MC-MSH50BU DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-033-802

Scorri per vedere di più

Venduto separatamente [[Counter Plate] Sold Seperately]

Nome articolo
MC-JM49
AS-68
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
MC-JM49 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-149

AS-68 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-138

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".

●Non utilizzare in ambienti con acidi o alcali forti.

●Non utilizzare a contatto con vapore, acqua calda e acqua.

●Temperatura max.: 80 ºC

●Non raschiare con forza, perché la superficie magnetica danneggiata potrebbe lacerarsi. Utilizzare un piano d'appoggio piatto senza irregolarità.