MC-SS30

SCROCCO MAGNETICOMC-SS30

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli
  • SCROCCO MAGNETICO
  • Installazione rapida
  • MC-SS30

Fermo magnetico a scatto per applicazioni su lamiera.
Spessore del pannello: 0,8 mm

Disegni / Illustrazioni

  • [Cut Out Dimensions]

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
MC-SS30 140-050-036
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Spessore della Porta Forza Magnetica N Forza Magnetica kgf Lunghezza L Larghezza W Materiale Corpo Colore Corpo Tipo Direzione di Montaggio Altezza H Funzionalità Unica Tipo di Prodotto Spessore del Pannello EAN Peso (grammi)

MC-SS30

140-050-036

0.8

29.4

3

29

17

ABS

Avorio

Standard

Orizzontale (incassato)

24

Installazione One Touch

Fermo Magnetico

da 0.8 a 0.8

4510932004534

22

Scorri per vedere di più


Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
MC-JM49 140-050-149
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Tipo Materiale Finish EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

MC-JM49

140-050-149

Articolo Correlato

Acciaio Inox (speciale)

Lucidato

4510932002240

100

1000

10

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
MC-SS30
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
MC-SS30 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-036

Scorri per vedere di più

Corpo

Nome articolo
MC-JM49
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
MC-JM49 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-149

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".
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
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie e privacy

I cookie ci aiutano a migliorare la tua esperienza sul sito web. Utilizzando il nostro sito web, accetti il nostro utilizzo dei cookie.

Per saperne di più