MC-YN005HP

SCROCCO MAGNETICOMC-YN005HP

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli
  • SCROCCO MAGNETICO
  • Resistente al Calore / Modello con Forcella Centrale
  • MC-YN005HP

  • Heat Resistance
Adatto per ambienti ad alta temperatura fino a 250°.
Resistenza alla corrosione.
Fermo magnetico sottile ideale per spazi ristretti.
Piccolo corpo con forte forza magnetica.
Applicazione
— Cucina, attrezzature sperimentali, ecc.
Venduto separatamente
●Contropiastra (SUS) MC-JM49

Disegni / Illustrazioni

Tavola specifiche

Corpo [[Corpo]]

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
MC-YN005HP-20 140-012-617
MC-YN005HP-50 140-012-625
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Forza Magnetica N Forza Magnetica kgf Lunghezza L Larghezza W Materiale Corpo Finitura Corpo Tipo Direzione di Montaggio Ambiente Altezza H EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

MC-YN005HP-20

140-012-617

20

2

39

7

Acciaio Inox (SUS430)

Specchio

Standard

Orizzontale (montaggio superficiale)

Resistente al Calore
Anti-corrosione

11

4510932004176

200

1000

11

MC-YN005HP-50

140-012-625

50

5.1

39

7

Acciaio Inox (SUS430)

Specchio

Standard

Orizzontale (montaggio superficiale)

Resistente al Calore
Anti-corrosione

11

4510932004183

200

1000

11

Scorri per vedere di più


Venduto separatamente [[Counter Plate] Sold Seperately]

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
MC-JM49 140-050-149
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Tipo Materiale Finish EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

MC-JM49

140-050-149

Articolo Correlato

Acciaio Inox (speciale)

Lucidato

4510932002240

100

1000

10

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo [[Corpo]]

Nome articolo
MC-YN005HP-20
MC-YN005HP-50
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
MC-YN005HP-20 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-012-617

MC-YN005HP-50 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-012-625

Scorri per vedere di più

Venduto separatamente [[Counter Plate] Sold Seperately]

Nome articolo
MC-JM49
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
MC-JM49 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-149

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".

Prodotti collegati