SCROCCO MAGNETICOMC-YSW
4 / 4 risultati totali
Filtro articoli
- Per uso su lamiera.
Il corpo sottile funziona bene in spazi ristretti.
Facile da attaccare e staccare.
Modello MC-YSW02: potente magnete al neodimio.
Modello MC-YSW01: magnete in ferrite meno potente. - Venduto separatamente
- ●Distanziale YS-P05
Disegni / Illustrazioni
-
Mostra tutto
Body
-
Mostra tutto
Spacer
-
Mostra tutto
[Cut Out Dimensions]
For 1mm door (Need YS-P05)
For 1.6mm door (No need YS-P05) -
Mostra tutto
For 2mm door (Need YS-P05)
For 2.6mm door (No need YS-P05)
Tavola specifiche
Corpo [[Corpo]]
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
MC-YSW02W | 140-050-002 |
![]() |
![]() |
MC-YSW02B | 140-050-029 |
![]() |
![]() |
MC-YSW01W | 140-050-001 |
![]() |
![]() |
MC-YSW01B | 140-050-028 |
![]() |
Venduto separatamente [[Spacer] Sold Separately]
Scarico CAD
Corpo [[Corpo]]
Nome articolo |
---|
MC-YSW02W |
MC-YSW02B |
MC-YSW01W |
MC-YSW01B |
Venduto separatamente [[Spacer] Sold Separately]
Catalogo
Nota
●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".
●Temperatura massima per il magnete al neodimio: 80 ºC
●Per le porte da 1 e 2 mm, utilizzare il distanziale YS-P05 (non necessario per le porte da 1,6 e 2,6 mm).
Categoria
I tuoi articoli visualizzati di recente
Non hai prodotti visualizzati di recente.
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.