SISTEMA A MOVIMENTO MULTIPLO PER PORTA
10 / 10 risultati totali
- La posizione della porta può essere cambiata liberamente come un gioco ad incastro.
- Le ante del mobile possono essere riordinate liberamente, come i pezzi di un puzzle.
Aspetto elegante:
-Tutte le porte sono a filo l'una con l'altra quando sono chiuse. Design visivamente accattivante e coerente.
Posizione delle porte intercambiabile:
-Le porte aperte possono scorrere ed essere riposizionate ovunque ci sia spazio sui binari di supporto.
Estendibile:
-Possono essere aggiunte più porte collegando più unità scorrevoli.
Movimento fluido e regolare:
-Ammortizzatore integrato per un movimento di chiusura fluido e regolare.
Piccolo spazio richiesto:
-Ottima soluzione per mobili poco profondi, la ferramenta richiede solo 80 mm di profondità.
Tavola specifiche
Assortimento di parti
★Fuori produzione ☆Disponibilità limitata di scorte. Contatta il tuo venditore.
★Fuori Produzione
Assortimento di parti
★Fuori Produzione
Scarico CAD
Assortimento di parti
Nome articolo |
---|
MFS-W300/S2 |
MFS-W450/S2 |
MFS-W450/S3 |
MFS-W600/S3 |
MFS-W600/S4 |
MFS-W600/S5 |
MFS-W900/S5 |
MFS-W900/S6 |
MFS-W900/S7 |
Nome articolo | 2D | 3D | RoHA | Informazioni vendite | Codice articolo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFS-W300/S2 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
Discontinued |
250-121-211 |
MFS-W450/S2 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
Discontinued |
250-121-212 |
MFS-W450/S3 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
Discontinued |
250-121-213 |
MFS-W600/S3 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
- |
250-121-214 |
MFS-W600/S4 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
- |
250-121-215 |
MFS-W600/S5 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
- |
250-121-216 |
MFS-W900/S5 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
- |
250-121-217 |
MFS-W900/S6 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
- |
250-121-218 |
MFS-W900/S7 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
- |
250-121-219 |
Assortimento di parti
Catalogo
Manuali
Installation Manual (English) | 0405-1.multimoflatMFSW_e.pdf |