MK8AD

PIEDINO LIVELLATORE OTTAGONALEMK8AD

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli
  • PIEDINO LIVELLATORE OTTAGONALE
  • Funzione Girevole
  • MK8AD

Gira di circa 10° per compensare i pavimenti irregolari.
L'altezza è regolabile con un cacciavite.
La base ottagonale consente una facile regolazione a mano o con una chiave (larghezza attraverso il piano: 24 mm).
La doppia struttura del coperchio/bullone e della base permette una facile regolazione dell'altezza senza sollevare la gamba.
Guida di livellamento con base in elastomero per evitare che scivoli.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
MK8AD-M8 200-018-798
MK8AD 200-140-039
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Vecchio nome articolo d Portata N Portata kgf Materiale Vite Materiale Corpo Lunghezza Vite L1 Diametro del Fondo D Altezza Corpo H Materiale del Fondo EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

MK8AD-M8

200-018-798

-

M8

588

60

Acciaio

Poliammide (PA)

30

18

41

Elastomero (TPE)

4510932033053

80

480

18

MK8AD

200-140-039

MK8AD

M10

588

60

Acciaio

Poliammide (PA)

30

18

41

Elastomero (TPE)

4510932033060

80

480

20

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
MK8AD-M8
MK8AD
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
MK8AD-M8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-018-798

MK8AD DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-039