MKPLS

PIEDINO LIVELLATORE A STELO LUNGO IN ACCIAIO INOXMKPLS

4 / 4 risultati totali

Filtro articoli
  • PIEDINO LIVELLATORE A STELO LUNGO IN ACCIAIO INOX
  • Funzione Girevole
  • MKPLS

La costruzione in acciaio inox 304 è ideale per ambienti umidi o applicazioni in cui la corrosione è un problema.
Ruota di circa 10° per compensare i pavimenti irregolari.
La doppia struttura del coperchio/bullone e della base permette una facile regolazione dell'altezza senza sollevare la gamba.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
MKPLS-32-10-80-6 200-130-347
MKPLS-40-12-80 200-141-336
MKPLS-50-12-80 200-141-337
MKPLS-50-16-78 200-141-338
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA d D1 D2 H h S B Portata N Portata kgf Materiale Vite Materiale Corpo Materiale del Fondo EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

MKPLS-32-10-80-6

200-130-347

M10

32

27

96

10.5

80

17

1960

200

Acciaio Inox

Acciaio Inox (SUS304)

Metallo

4510932033312

30

240

79

MKPLS-40-12-80

200-141-336

M12

40

34

97

11.5

80

17

2940

300

Acciaio Inox

Acciaio Inox (SUS304)

Metallo

4510932001885

30

240

125

MKPLS-50-12-80

200-141-337

M12

50

44

97

11.5

80

17

3332

340

Acciaio Inox

Acciaio Inox (SUS304)

Metallo

4510932001892

20

160

150

MKPLS-50-16-78

200-141-338

M16

50

44

100

11.5

78.5

24

3136

320

Acciaio Inox

Acciaio Inox (SUS304)

Metallo

4510932001908

15

120

220

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
MKPLS-32-10-80-6
MKPLS-40-12-80
MKPLS-50-12-80
MKPLS-50-16-78
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
MKPLS-32-10-80-6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-347

MKPLS-40-12-80 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-336

MKPLS-50-12-80 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-337

MKPLS-50-16-78 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-338