MKR-N32DG32

PIEDINO LIVELLATOREMKR-N32DG32

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli
  • PIEDINO LIVELLATORE
  • Funzione Girevole
  • MKR-N32DG32

Ruota di circa 10° per compensare i pavimenti irregolari.
La doppia struttura del coperchio/bullone e della base permette una facile regolazione dell'altezza senza sollevare la gamba.
Guida di livellamento con base in elastomero per evitare che scivoli e che graffi il pavimento.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
MKR-N32DG32 200-149-228
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Colore Portata N Portata kgf Materiale Vite Materiale Corpo Diametro Vite M Lunghezza Vite L1 Altezza Corpo H Diametro del Fondo D Materiale del Fondo EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

MKR-N32DG32

200-149-228

Grigio Scuro

454

46

Acciaio

Poliammide (PA)

M8

30

47

33

Elastomero (TPE)

4510932001953

50

300

31

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
MKR-N32DG32
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
MKR-N32DG32 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-149-228