MKRLS

PIEDINO LIVELLATORE A STELO LUNGO IN ACCIAIO INOXMKRLS

4 / 4 risultati totali

Filtro articoli
  • PIEDINO LIVELLATORE A STELO LUNGO IN ACCIAIO INOX
  • Funzione Girevole
  • MKRLS

La costruzione in acciaio inox 304 è ideale per ambienti umidi o applicazioni in cui la corrosione è un problema.
Ruota di circa 10° per compensare i pavimenti irregolari.
La doppia struttura del coperchio/bullone e della base permette una facile regolazione dell'altezza senza sollevare la gamba.
Guida di livellamento con base in elastomero per evitare lo scivolamento.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
MKRLS-32-10-80 200-130-348
MKRLS-40-12-80 200-141-339
MKRLS-50-12-80 200-141-340
MKRLS-50-16-78 200-141-341
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA d D1 D2 H h S B Portata N Portata kgf Materiale Vite Materiale Corpo Materiale del Fondo EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

MKRLS-32-10-80

200-130-348

M10

32

27

96

11

80

17

784

80

Acciaio Inox

Acciaio Inox (SUS304)

Elastomero (TPE)

4510932033329

30

240

76

MKRLS-40-12-80

200-141-339

M12

40

34

97

11.5

80

17

784

80

Acciaio Inox

Acciaio Inox (SUS304)

Elastomero (TPE)

4510932001915

30

240

120

MKRLS-50-12-80

200-141-340

M12

50

44

97

11.5

80

17

980

100

Acciaio Inox

Acciaio Inox (SUS304)

Elastomero (TPE)

4510932001922

20

160

140

MKRLS-50-16-78

200-141-341

M16

50

44

100

11.5

78.5

24

784

80

Acciaio Inox

Acciaio Inox (SUS304)

Elastomero (TPE)

4510932001939

15

120

215

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
MKRLS-32-10-80
MKRLS-40-12-80
MKRLS-50-12-80
MKRLS-50-16-78
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
MKRLS-32-10-80 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-348

MKRLS-40-12-80 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-339

MKRLS-50-12-80 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-340

MKRLS-50-16-78 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-341