MLG-20C

BLOCCO GUIDA A PIÙ RULLIMLG-20C

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli
  • BLOCCO GUIDA A PIÙ RULLI
  • Serie MLG
  • MLG-20C
Vite consigliata
●Screw M2.6 (Max. length: sheet thickness + 4 mm)

Disegni / Illustrazioni

Tavola specifiche

Corpo [GUIDE BLOCK]

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
MLG-20C 190-045-762
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Binario Guida Adatto Larghezza W Materiale Principale Modello con Binario Guida Carico Statico Nominale Verticale N Carico Statico Orizzontale kgf Carico Statico Nominale Verticale kgf Carico Statico Orizzontale N Lunghezza Carrello L Lunghezza Rotaia (L) Altezza H EAN Contenitore Peso (grammi)

MLG-20C

190-045-762

MLG20

10.5

Acciaio Inox

Tipo Rullo

40

4.0

4.0

40

43

200 to 400

20.2

4510932189101

200

13

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo [GUIDE BLOCK]

Nome articolo
MLG-20C
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
MLG-20C DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-045-762