MX-125P

ROTELLA CON SISTEMA A DOPPIO FRENOMX-125P

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli
  • ROTELLA CON SISTEMA A DOPPIO FRENO
  • Modello Piastra
  • MX-125P

Facile da usare, rotella multifunzionale
Ottima soluzione per ospedali, strutture di ricerca, strutture diagnostiche mediche, macchinari industriali e oggetti che vengono spostati frequentemente.
Una leva blocca e sblocca l'orientamento della ruota. L'altra blocca sia l'orientamento che il movimento della ruota.
La levetta per il fermo è grande e facile da usare.
Attivando il fermo, la si può usare come ruota fissa.
Sia la ruota che il perno hanno cuscinetti a sfera integrati, che rendono la rotazione molto regolare.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
MX-125PS 200-130-053
MX-125P 200-130-052
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Specifiche A Portata N Portata kgf Peso g Numero di Ruote Materiale Corpo Colore Corpo Materiale Ruota Diametro Ruota D Altezza di Montaggio H Larghezza Ruota B Lunghezza Piastra L Larghezza Piastra W Passo del Foro di montaggio L1 Passo del Foro di montaggio W1 Fermo Ruota/Freni Tipo di Rotella Metodo di Montaggio EAN Contenitore

MX-125PS

200-130-053

Con Freno

120.5

1176

120

1444

Singolo

Polipropilene (PP)

Grigio Chiaro

Poliammide (PA)/Poliuretano (PUR)

125

170

36

95

70

75

45

Doppio Freno

Girevole

Piastra

4510932032186

2

MX-125P

200-130-052

Senza Freno

101.5

1176

120

1357

Singolo

Polipropilene (PP)

Grigio Chiaro

Poliammide (PA)/Poliuretano (PUR)

125

170

36

95

70

75

45

Nessuna

Girevole

Piastra

4510932032193

2

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
MX-125PS
MX-125P
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
MX-125PS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-053

MX-125P DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-052