NAL

SERRATURA A CAMMANAL

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli
  • SERRATURA A CAMMA
  • NAL

Rotazione della camma di 90°.
La chiave è rimovibile solo in posizione bloccata.
5.000 cambi chiave disponibili.

In Uso

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
NAL-B 150-061-067
NAL-D 150-001-399
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Tipo Chiave Diametro Cilindro Spessore Max Porta Cambi Chiave Materiale Principale Forma della Chiave Larghezza Esterna dell'Anello Lunghezza L1 Lunghezza L2 Metodo di Montaggio Chiave Rimovibile Angolo di Rotazione della Chiave Applicazione Tipo Superficie di Montaggio Posizione Bloccata Colore Funzione Passepartout EAN Contenitore Peso (grammi)

NAL-B

150-061-067

Chiave Diversa

ϕ19 (larghezza: 15.8)

10

da 3001 a 30000

Ottone

Serratura a Camma con Chiave Tubolare

22

28

17

Dado

Quando Bloccato

90°

Alette Laterali Singole

Serratura per Porta in Lamiera

Lamiera

Chiave Non Rimovibile

Argento

Nessuna

4510932019699

100

55

NAL-D

150-001-399

Chiave Simile

ϕ19 (larghezza: 15.8)

10

da 3001 a 30000

Ottone

Serratura a Camma con Chiave Tubolare

22

28

17

Dado

Quando Bloccato

90°

Alette Laterali Singole

Serratura per Porta in Lamiera

Lamiera

Chiave Non Rimovibile

Argento

Nessuna

-

100

55

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Disegni Unici (installazione, luogo, lavorazione)

Contenuto
Cut Out Dimension
Contenuto 2D 3D
Cut Out Dimension DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Scorri per vedere di più

Corpo

Nome articolo
NAL-B
NAL-D
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
NAL-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-061-067

NAL-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-001-399