MECCANISMO A RIBALTA PER PARTE SUPERIORE ANTAOV-1
1 / 1 risultati totali
Filtro articoli
- Soft Close
- Per porte a ribalta con apertura verso l'alto.
L'ammortizzatore incorporato fornisce una chiusura morbida vicino al raggio di chiusura, impedendo che sbatta.
Quando si tira la porta a ribalta orizzontalmente, manterrà la sua posizione.
La porta a ribalta si ritrae sopra la parte superiore dell'armadio e viene installato nel telaio l'OV-1, eliminando quasi completamente lo spazio morto.
La velocità di chiusura è regolabile.
Posizione regolabile dopo l'installazione (±1,5 mm)
Il tipo di guida con cuscinetti a sfere fornisce un movimento regolare nella sezione della guida.
Video
Informazioni correlate
Disegni / Illustrazioni
Tavola specifiche
Corpo
Venduto separatamente [Rail]
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
OV-13 SLP RN | 190-119-672 |
![]() |
![]() |
OV-14 SLP RN | 190-119-673 |
![]() |
![]() |
OV-15 SLP RN | 190-119-674 |
![]() |
![]() |
OV-16 SLP RN | 190-119-675 |
![]() |
2 pcs are necessary for 1 cabinet.
Scarico CAD
Disegni Unici (installazione, luogo, lavorazione)
Contenuto |
---|
Locus Chart (OV1-13) |
Locus Chart (OV1-14) |
Locus Chart (OV1-15) |
Locus Chart(OV1-16) |
Corpo
Nome articolo |
---|
OV1-MBP-BL-TRN-N2 |
Venduto separatamente [Rail]
Nome articolo |
---|
OV-13 SLP RN |
OV-14 SLP RN |
OV-15 SLP RN |
OV-16 SLP RN |
Catalogo
Manuali
Installation Manual (English) | 1054_1_ov_1_e.pdf |