PXB-AC05-111

GANCIOPXB-AC05-111

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli

Una generosa quantità di ottone fuso in una finitura nostalgica e robusta. Un design che è allo stesso tempo sostanziale ed affidabile e continuerà a mantenere il suo fascino.
Viti di montaggio anteriori scanalate, ispirate agli interni americani di una volta.

Video

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
PXB-AC05-111-BL 110-033-718
PXB-AC05-111-BR 110-033-719
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Colore Portata N Portata kgf Funzioni Extra Tipo di Montaggio Tipo Materiale Gancio Stile Profondità Installazione Applicabile EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

PXB-AC05-111-BL

110-033-718

Bronzo Nero

200

20.4

Nessuna

Muro

Standard

Ottone

Nazione

58

Legno

4510932166850

1

12

338

PXB-AC05-111-BR

110-033-719

Bronzo Marrone

200

20.4

Nessuna

Muro

Standard

Ottone

Nazione

58

Legno

4510932166867

1

12

338

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
PXB-AC05-111-BL
PXB-AC05-111-BR
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
PXB-AC05-111-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-033-718

PXB-AC05-111-BR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-033-719
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
  • HOOK PXB-AC05-111