PXB-QC05-101

GANCIO A SFERAPXB-QC05-101

4 / 4 risultati totali

Filtro articoli
  • GANCIO A SFERA
  • (Modello Precedente: HK-QC18)
  • PXB-QC05-101

Il design arrotondato è sicuro, senza spigoli vivi.
La finitura nera opaca è rivestita con una speciale cromatura. Questo modello combina la lucentezza desiderabile della vernice con la forza unica della placcatura.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
PXB-QC05-101-CR 110-037-958
PXB-QC05-101-GP 110-037-959
PXB-QC05-101-BL 110-037-960
PXB-QC05-101-M 110-037-961
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Vecchio nome articolo Materiale Finitura Portata N Portata kgf Finitura / Colore Funzioni Extra Tipo di Montaggio Tipo Profondità Caratteristica di Sicurezza Installazione Applicabile A Colore EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

PXB-QC05-101-CR

110-037-958

HK-QC18-CR

Lega di Zinco (ZDC)

Cromo

80

8.2

Cromo

Nessuna

Muro

Standard

53.9

Estremità a Sfera

Legno

4.7

-

4510932178235

15

90

83

PXB-QC05-101-GP

110-037-959

HK-QC18-GP

Lega di Zinco (ZDC)

Oro 24K

80

8.2

Oro 24K

Nessuna

Muro

Standard

53.9

Estremità a Sfera

Legno

4.7

Oro

4510932178242

15

90

83

PXB-QC05-101-BL

110-037-960

HK-QC18-BL

Lega di Zinco (ZDC)

Anodizzato

80

8.2

Anodizzato / Nero Opaco

Nessuna

Muro

Standard

53.9

Estremità a Sfera

Legno

4.7

Nero Opaco

4510932178259

15

90

83

PXB-QC05-101-M

110-037-961

HK-QC18-EL

Acciaio Inox (SCS13)

Specchio

150

15.3

Specchio

Nessuna

Muro

Standard

53.9

Estremità a Sfera

Legno

3

-

4510932178266

10

100

100

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
PXB-QC05-101-CR
PXB-QC05-101-GP
PXB-QC05-101-BL
PXB-QC05-101-M
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
PXB-QC05-101-CR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-037-958

PXB-QC05-101-GP DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-037-959

PXB-QC05-101-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-037-960

PXB-QC05-101-M DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-037-961