CERNIERA A SCOMPARSAR
5 / 5 risultati totali
Filtro articoli
recessed hinge, ShaperHub data available
- Il braccio in acciaio inox (SUS304) ha forza sufficiente e una superiore resistenza alla corrosione.
Il modello R-100 adotta un rullo come perno guida, rendendo il movimento regolare anche sotto un elevato carico.
Può essere usato ampiamente su porte in legno e in lamiera.
Disponibile anche con coppia - Accessori
- ●Vite per legno a testa svasata (SUS)
●Vite autofilettante a testa svasata (SUS) (solo R-70)
Video
In Uso
Immagini
Informazioni correlate
Tavola specifiche
Corpo
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
R-43 | 170-090-079 |
![]() |
![]() |
R-45 | 170-090-084 |
![]() |
![]() |
R-70 | 170-095-200 |
![]() |
![]() |
R-100 | 170-095-201 |
![]() |
![]() |
R-60 | 170-090-081 |
![]() |
*For R-70, the shaft material will be changed to SUS303 once existing inventory runs out.
Scarico CAD
Disegni Unici (installazione, luogo, lavorazione)
Corpo
Nome articolo |
---|
R-43 |
R-45 |
R-70 |
R-100 |
R-60 |
Catalogo
Nota
●La distanza dal bordo della porta deve essere inferiore a X mm.
●Il rullo viene fornito solo per il modello R-100.
●Consigliato l'uso a coppie.