GAMBE PER TAVOLO REGOLABILIRTL-KUS
3 / 3 risultati totali
Filtro articoli
- L'altezza può essere facilmente regolata a mano.
Consigliato per i banchi da lavoro. Consigliato anche per tavoli che promuovono l'accessibilità e il design universale.
Il segno sul tubo interno è un indicatore che è di aiuto nell'allineamento dell'altezza.
Si consiglia di usare 2-4 pezzi in superfici superiori a 900 mm, affinché la superficie sia piatta e non angolata dopo la regolazione dell'altezza.
Contattateci per le opzioni sulle modifiche di corsa, altezza e colore. Per modifiche al diametro, alla forma o alla capacità di carico, siete pregati di consultarci.
I modelli che possono essere sostenuti su una sola gamba con una base, o che hanno funzioni di fissaggio in altezza separate, sono disponibili su ordinazione speciale.
Tavola specifiche
Corpo
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
RTL-KUS-5 | 200-035-569 |
![]() |
![]() |
RTL-KUS-10 | 200-035-570 |
![]() |
![]() |
RTL-KUS-15 | 200-035-571 |
![]() |
※Disponibilità limitata di scorte. Contatta il tuo venditore.
☆Le scorte sono limitate. Contatta il tuo fornitore.