S-YT

SOSTEGNO AMMORTIZZATO PER COPERCHIOS-YT

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli
  • SOSTEGNO AMMORTIZZATO PER COPERCHIO
  • Montaggio Pannello Posteriore
  • S-YT

Il meccanismo a molla incorporato facilita l'apertura dei coperchi. Tiene fermo in posizione completamente aperta.
Sono disponibili 2 diversi tipi di forza della molla.
Sia il corpo che la molla sono realizzati in acciaio inox SUS304 per un'eccellente resistenza alla corrosione.
Componenti in resina e metallo facili da separare.

Informazioni correlate

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
S-YT01S 180-100-081
S-YT02S 180-100-082
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Forza Molla Momento Meccanico Max N.m/pz Momento Meccanico Max kgf.cm/pz Materiale Principale Finitura Principale Direzione di Apertura Aletta Modello Guarnitura EAN Contenitore

S-YT01S

180-100-081

Tipo Debole

2.94

30

Acciaio Inox (SUS304)

Burattato

Apertura dall'Alto

Guarnitura a Molla

4510932025027

10

S-YT02S

180-100-082

Modello Resistente

3.92

40

Acciaio Inox (SUS304)

Burattato

Apertura dall'Alto

Guarnitura a Molla

4510932025034

10

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
S-YT01S
S-YT02S
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
S-YT01S DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-100-081

S-YT02S DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-100-082