SDH-001

CERNIERA INVISIBILESDH-001

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli
  • CERNIERA INVISIBILE
  • Modello Regolabile
  • SDH-001

recessed hinge

Angolo di apertura di 90°.
Regolazione tridimensionale: distanza porta: +1 mm / orizzontale: +/-1 mm / sovrapposizione: 14-16 mm
A filo quando aperta, ideale per l'applicazione su scrivanie.
Può essere utilizzata con fermi a chiusura ammortizzata SDS-100 o NSDX-10.
È anche disponibile il modello per porta in vetro SDH-G.
Vite consigliata
●Vite a testa bombata 3x13

Tavola specifiche

Corpo [[Cerniera]]

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
SDH-001 170-090-471
SDH-001BL 170-010-648
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Finitura Sovrapposizione Min Spessore Min Porta Spessore Max Porta Angolo di Apertura Sovrapposizione Max Lunghezza Corpo L Tipo Corpo Funzionalità Unica Materiale Porta Tipo Cerniera Lunghezza L Tipo EAN Contenitore Cartone

SDH-001

170-090-471

Lega di Zinco (ZDC)

Nichelatura

14

16

20

90°

16

-

-

Regolabile

Legno

Cerniera invisibile

38

Cerniera invisibile per Ribalta (90°)

4510932021586

50

200

SDH-001BL

170-010-648

Lega di Zinco (ZDC)

Smalto Nero

14

16

20

90°

16

38

Cerniera invisibile

Regolabile

Legno

Cerniera invisibile per Ribalta (apertura 90°)

-

-

4510932021593

50

200

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Disegni Unici (installazione, luogo, lavorazione)

Contenuto
Locus Chart
Cut Out Dimension
Contenuto 2D 3D
Locus Chart DXF DWG SAT IGES X_T STEP
Cut Out Dimension DXF DWG SAT IGES X_T STEP
DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Scorri per vedere di più

Corpo [[Cerniera]]

Nome articolo
SDH-001
SDH-001BL
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
SDH-001 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-471

SDH-001BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-010-648

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

●Utilizzare con un supporto per l'apertura verso il basso.