SFD

SISTEMA DI PORTE PIEGHEVOLI CON CHIUSURA AMMORTIZZATASFD

0 / 0 risultati totali

Filtro articoli
  • SISTEMA DI PORTE PIEGHEVOLI CON CHIUSURA AMMORTIZZATA
  • SFD

Dismesso
  • Soft Close
Quando la porta è entro un certo ambito, si chiuderà automaticamente grazie al meccanismo incorporato.
L'assenza di guide superiori o inferiori facilita l'installazione.
La porta può essere regolata dopo l'installazione grazie alle cerniere a scomparsa.

Tavola specifiche

Venduto separatamente

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
230-P4W-32T 160-070-041
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Finitura Numero Foro di Montaggio Passo Piastra di Montaggio Spessore Piastra di Montaggio Tipo Serie Descrizione Articolo EAN Cartone Peso (grammi)

230-P4W-32T

160-070-041

Acciaio

Nichel

3

32

0 mm (spessore standard)

Piastra di Montaggio

Serie 230

Piastra di Montaggio

4510932020138

400

25.2

Scorri per vedere di più


Venduto separatamente

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
SFD-3L-R 250-100-391
SFD-3L-L 250-100-390
H230-26/16T 160-079-414
H230-26/26T 160-079-413
H230-26/0T 160-079-415
CH-75 GB 250-120-031
CH-75 NI 250-129-208
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione Marchio RoHA Materiale Finitura Tipo Serie Specifiche Spessore Min Porta Spessore Max Porta Grandezza Sovrapposizione Angolo di Apertura Funzione Extra Materiale Installabile Installazione One Touch Colore Nome Componente Forma Materiale Principale Angoli di Tenuta Provvisori Materiale Corpo Materiale (Resina) Finitura Corpo Finitura (Resina) Lunghezza Corpo L Larghezza Corpo W EAN Cartone Peso (grammi)

SFD-3L-R

250-100-391

ABS / Acciaio

Nichel/Grigio Chiaro

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Corpo

Porta con Apertura a Destra

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932117104

-

-

SFD-3L-L

250-100-390

ABS / Acciaio

Nichel/Grigio Chiaro

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Corpo

Porta con Apertura a Sinistra

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932117098

-

-

H230-26/16T

160-079-414

-

Acciaio

Nichel

Cerniera Nascosta con Installazione One Touch

Serie 230

Senza Fermo

18

30

da 12 a 16 mm

100°

Senza Fermo

Legno

Si

Argento

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932019965

200

79.4

H230-26/26T

160-079-413

-

Acciaio

Nichel

Cerniera Nascosta con Installazione One Touch

Serie 230

Senza Fermo

18

30

da 22 a 26 mm

100°

Senza Fermo

Legno

Si

Argento

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932019941

200

78.7

H230-26/0T

160-079-415

-

Acciaio

Nichel

Cerniera Nascosta con Installazione One Touch

Serie 230

Senza Fermo

18

30

0 mm (incassato)

93°

Senza Fermo

Legno

Si

Argento

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932019989

200

83.3

CH-75 GB

250-120-031

-

-

Bronzo

CERNIERA FISSA

-

-

-

-

-

-

Movimento a Scatti

-

-

Bronzo

Cerniera Centrale

-

Lega di Zinco (ZDC)

0°/90°/180°

Lega di Zinco (ZDC)

Poliammide (PA)/Poliacetale

Bronzo (GB)

Marrone

75

60

4510932117357

-

-

CH-75 NI

250-129-208

-

-

Nichel

CERNIERA FISSA

-

-

-

-

-

-

Movimento a Scatti

-

-

Nichel

Cerniera Centrale

-

Lega di Zinco (ZDC)

0°/90°/180°

Lega di Zinco (ZDC)

Poliammide(PA)/Poliacetale

Nichel (NI)

Marrone

75

60

4510932126137

-

-

Scorri per vedere di più


☆Le scorte sono limitate. Contatta il tuo fornitore.

Scarico CAD

Venduto separatamente

Nome articolo
230-P4W-32T
Nome articolo 2D 3D RoHA Codice articolo
230-P4W-32T DXF DWG SAT IGES X_T STEP

160-070-041

Scorri per vedere di più

Venduto separatamente

Nome articolo
SFD-3L-R
SFD-3L-L
H230-26/16T
H230-26/26T
H230-26/0T
CH-75 GB
CH-75 NI
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
SFD-3L-R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

250-100-391

SFD-3L-L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

250-100-390

H230-26/16T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-079-414

H230-26/26T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-079-413

H230-26/0T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-079-415

CH-75 GB DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

250-120-031

CH-75 NI DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

250-129-208

Scorri per vedere di più

Catalogo

Manuali

Installation Manual (English) 0141_4_sfd_e.pdf