SGH-200

MANIGLIASGH-200

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli
  • MANIGLIA
  • Modello Antistatico e Antibatterico
  • SGH-200

Il rivestimento in elastomero elimina dell'elettricità statica e ha un effetto antibatterico.
Progettato per ridurre il disagio causato dall'elettricità statica quando si tocca una maniglia di metallo.
La superficie morbida e strutturata della maniglia migliora la presa negli ambienti di produzione in cui si usano lubrificanti.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
SGH-200 100-013-022
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Colore Lunghezza L Passo P Altezza H Spessore Impugnatura D Tipo Corpo Forma Maniglia Tipo Maniglia con Forma a U Metodo di Montaggio Funzionalità Unica Materiale Base Tipo Montaggio Applicabile Metodo di Montaggio (arch) Materiale di Rivestimento Colore (per la ricerca) EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

SGH-200

100-013-022

Materiale Base: PA / Rivestimento: Elastomero

Blu

200

175

80

25

Montaggio a Vite Posteriore

Forma a U

Dritto

Vite Femmina

Antistatico
Antibatterico

PA

Maniglia

Legno

Montaggio Posteriore

Elastomero

Blu/Navy

4510932008716

1

20

250

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
SGH-200
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
SGH-200 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-013-022