SCROCCO MAGNETICOSMC
3 / 3 risultati totali
- Interruttore reed incorporato con chiusura magnetica.
È anche disponibile il set di parti AS per l'installazione su telai in alluminio. - Accessori
- ●Contropiastra, piastra posteriore
Disegni / Illustrazioni
-
Mostra tutto
-
Mostra tutto
Copying machine
-
Mostra tutto
Locker
-
Mostra tutto
[Properties]
*1: Lead wire conductor resistance excluded.
Tavola specifiche
Corpo
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
SMC-101B | 140-059-416 |
![]() |
![]() |
SMC-103A | 140-059-417 |
![]() |
![]() |
SMC-103B | 140-059-418 |
![]() |
*2 Interruttore di tipo A: l'interruttore è disattivato quando la contropiastra e il magnete sono a contatto.
Interruttore di tipo B: l'interruttore è attivo quando la contropiastra e il magnete sono a contatto.
*3 Misurato con un peso installato sulla contropiastra di 29×16×1,6 mm (acciaio).
Scarico CAD
Catalogo

Nota
●Per l'installazione in cui la superficie contrassegnata con * nel disegno sottostante non entra in contatto con il corpo magnetico, installare la piastra posteriore (inclusa) o il corpo magnetico equivalente sulla superficie contrassegnata con *.
●Evitare forti impatti per proteggere l'interruttore reed.
●Non utilizzare o riporre in un forte campo magnetico.
●Assicurarsi che nessun corpo magnetico (polvere) o sostanza adesiva aderisca alla superficie magnetica del prodotto.
●Durante l'uso, assicurarsi che la superficie magnetica del corpo non sporga dalla piastra di appoggio. In caso contrario, potrebbe non funzionare correttamente.
●Se si vuole utilizzare una contropiastra diversa da quella in dotazione, contattare i rappresentanti locali.
Categoria
I tuoi articoli visualizzati di recente
Non hai prodotti visualizzati di recente.
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.