SP, SPS

RIPIANO STANDARDSP, SPS

11 / 11 risultati totali

Filtro articoli
  • RIPIANO STANDARD
  • SP, SPS

I marcatori di altezza sono posizionati ogni 15 mm per essere usati come guide.
Questo rende la regolazione dell'altezza molto facile.
Il profilo è spesso solo 5 mm.

Video

In Uso

Informazioni correlate

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
SP-455 120-030-685
SP-650 120-030-686
SP-845 120-030-687
SP-1040 120-030-688
SP-1820 120-030-827
SP-1820WT 120-030-692
SP-2600 120-030-668
SPS-1600 120-044-356
SPS-1820 120-030-669
SPS-2600 120-030-667
SPS-2600T 120-018-227
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Application Type Material Finish L Holes Finish/colour Profile Thickness Series Type Load Capacity kgf Shelf Standard Length Shelf Standard material - narrow selection for WEB Shelf Standard colour - narrow selection for WEB Plasterboard mounting Tipo di Applicazione Materiale Finitura Fori Finitura / Colore Portata Standard di Scaffale Richiesti Spessore Profilo Lunghezza Standard Scaffale Colore Serie Tipo Portata N Portata kgf EAN Cartone Peso (grammi)

SP-455

120-030-685

-

-

-

455

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Senza Nastro Protettivo

Acciaio Inox (SUS304)

Satinato

3

Satinato

da 91 a 100 kg

2
4

5mm

da 0 a 455 mm

Argento

SP/SPS

Scaffale Standard

785
441
980

100
80
45

4510932014861

60

57

SP-650

120-030-686

-

-

-

650

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Senza Nastro Protettivo

Acciaio Inox (SUS304)

Satinato

4

Satinato

da 91 a 100 kg

2
4

5mm

da 456 a 1820 mm

Argento

SP/SPS

Scaffale Standard

785
441
980

100
80
45

4510932014878

60

81

SP-845

120-030-687

-

-

-

845

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Senza Nastro Protettivo

Acciaio Inox (SUS304)

Satinato

5

Satinato

da 91 a 100 kg

2
4

5mm

da 456 a 1820 mm

Argento

SP/SPS

Scaffale Standard

785
441
980

100
80
45

4510932014885

60

105

SP-1040

120-030-688

-

-

-

1040

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Senza Nastro Protettivo

Acciaio Inox (SUS304)

Satinato

6

Satinato

da 91 a 100 kg

2
4

5mm

da 456 a 1820 mm

Argento

SP/SPS

Scaffale Standard

785
441
980

100
80
45

4510932014892

60

129

SP-1820

120-030-827

-

-

-

1820

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Senza Nastro Protettivo

Acciaio Inox (SUS304)

Satinato

10

Satinato

da 91 a 100 kg

2
4

5mm

da 456 a 1820 mm

Argento

SP/SPS

Scaffale Standard

785
441
980

100
80
45

4510932014908

60

222

SP-1820WT

120-030-692

-

-

-

1820

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Senza Nastro Protettivo

Acciaio Inox (SUS430)

Bianco

10

Bianco

da 91 a 100 kg

2
4

5mm

da 456 a 1820 mm

Bianco

SP/SPS

Scaffale Standard

785
441
980

100
80
45

4510932014915

60

222

SP-2600

120-030-668

-

-

-

2600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Senza Nastro Protettivo

Acciaio Inox (SUS304)

Satinato

14

Satinato

da 91 a 100 kg

2
4

5mm

Oltre 2501 mm

Argento

SP/SPS

Scaffale Standard

785
441
980

100
80
45

4510932014922

30

317

SPS-1600

120-044-356

Without Protection Tape

Stainless steel (SUS430)

Hairline finish

1600

9

Satin

5mm

SP/SPS

Shelf Standard

100
80
45

456-1820 mm

Stainless steel

Silver

Compatible mounting parts available

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932194495

60

195

SPS-1820

120-030-669

-

-

-

1820

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Senza Nastro Protettivo

Acciaio Inox (SUS430)

Satinato

10

Satinato

da 91 a 100 kg

2
4

5mm

da 456 a 1820 mm

Argento

SP/SPS

Scaffale Standard

785
441
980

100
80
45

4510932740050

60

222

SPS-2600

120-030-667

-

-

-

2600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Senza Nastro Protettivo

Acciaio Inox (SUS430)

Satinato

14

Satinato

da 91 a 100 kg

2
4

5mm

Oltre 2501 mm

Argento

SP/SPS

Scaffale Standard

785
441
980

100
80
45

4510932014939

30

317

SPS-2600T

120-018-227

-

-

-

2600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Senza Nastro Protettivo

Acciaio Inox (SUS430)

Satinato

14

Satinato

da 91 a 100 kg

2
4

5mm

Oltre 2501 mm

Argento

SP/SPS

Scaffale Standard

785
441
980

100
80
45

4510932014946

30

317

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
SP-455
SP-650
SP-845
SP-1040
SP-1820
SP-1820WT
SP-2600
SPS-1600
SPS-1820
SPS-2600
SPS-2600T
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
SP-455 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-030-685

SP-650 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-030-686

SP-845 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-030-687

SP-1040 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-030-688

SP-1820 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-030-827

SP-1820WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-030-692

SP-2600 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-030-668

SPS-1600 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-044-356

SPS-1820 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-030-669

SPS-2600 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-030-667

SPS-2600T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-018-227
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
  • STAINLESS STEEL SHELF STANDARD SP, SPS