- FERRAMENTA PER IL MOBILE E L'ARCHITETTURA (n. 240)
- CHIUSURE E SCROCCHI
- SCROCCHI A LEVA
- STF-A56AH/STF-A56AC
- STF-A56AH/STF-A56AC
STAFFA ANGOLARESTF-A56AH/STF-A56AC
2 / 2 risultati totali
Filtro articoli
- STAFFA ANGOLARE
- Modello a Montaggio Parallelo/Modello a Montaggio Perpendicolare
- STF-A56AH/STF-A56AC

- La chiusura si monta in un angolo per avvicinare superfici perpendicolari.
Progettata per consentire l'azionamento frontale.
Disponibile con due diversi tipi di contropiastra.
Fornisce una tensione di tenuta costante per una chiusura sicura. - Applicazione
- — Porte e coperture necessarie per la protezione dalla polvere e dal gocciolamento, ecc.
— Porte e coperture necessarie per il fissaggio, ecc.
— Apparecchiature di misurazione, apparecchiature di comunicazione, macchine utensili, ecc.
Disegni / Illustrazioni
-
Mostra tutto
STF-A56AH (Parallel mount type)
*Dimension shown is in case of clamping margin “0 mm”. -
Mostra tutto
STF-A56AC (Perpendicular mount type)
*Dimension shown is in case of clamping margin “0 mm”.
Tavola specifiche
Corpo [[Modello a montaggio parallelo]]
Corpo [[Perpendicular mount type]]
Scarico CAD
Catalogo
Categoria
- FERRAMENTA PER IL MOBILE E L'ARCHITETTURA (n. 240)
- CHIUSURE E SCROCCHI
- SCROCCHI A LEVA
- STF-A56AH/STF-A56AC
I tuoi articoli visualizzati di recente
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.