- STF-C64A/STF-C64B
STAFFA ANGOLARESTF-C64A/STF-C64B
2 / 2 risultati totali
Filtro articoli
- La chiusura si monta su un angolo per avvicinare superfici perpendicolari.
Progettata per consentire l'azionamento frontale.
Opzioni per un lucchetto e una chiusura secondaria.
Premere la leva e sollevare la chiusura per aprire.
Disponibile con o senza molla. - Applicazione
- — Porte e coperture necessarie per la protezione dalla polvere, dal gocciolamento e dalla prevenzione delle vibrazioni, per le apparecchiature di misurazione, per le apparecchiature di comunicazione, per le macchine utensili, ecc.
- Accessori
- - Gancio tirante
- Venduto separatamente
- ●Perno di tenuta 502-7SS, 502-9SS, 613-9SS
●Gancio tirante 01-613SS, 02-613SS, 07-613SS
Disegni / Illustrazioni
-
Mostra tutto
STF-C64A (with spring)
Gasket is unnecessary. -
Mostra tutto
STF-C64B (without spring)
Please use with gasket.(Used in constant compression amount) -
Mostra tutto
[When Locked]
-
Mostra tutto
-
Mostra tutto
[STF-C64A Clamping Force]
Clamping force is only a guide. -
Mostra tutto
-
Mostra tutto
-
Mostra tutto
-
Mostra tutto
-
Mostra tutto
-
Mostra tutto
Tavola specifiche
Corpo [[Corpo]]
Venduto separatamente
Venduto separatamente
Venduto separatamente
Venduto separatamente
Venduto separatamente
Scarico CAD
Corpo [[Corpo]]
Nome articolo |
---|
STF-C64A |
STF-C64B |
Venduto separatamente
Nome articolo |
---|
502-7SS |
Venduto separatamente
Nome articolo |
---|
502-9SS |
613-9SS |
Venduto separatamente
Nome articolo |
---|
01-613SS |
Venduto separatamente
Nome articolo |
---|
02-613SS |
Venduto separatamente
Catalogo
Nota
●Il margine di serraggio di STF-C64A non deve superare i 4 mm.