STF-CP140

CHIUSURA A COMPRESSIONE IN ACCIAIO INOXSTF-CP140

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli
  • CHIUSURA A COMPRESSIONE IN ACCIAIO INOX
  • Forza di Compressione Regolabile
  • STF-CP140

Può esercitare una forza verticale verso il basso.
La forza di compressione è regolabile dopo l'installazione
La chiusura di sicurezza si blocca automaticamente per evitare l'apertura involontaria
Premere il pulsante di sicurezza per rilasciare la chiusura.
Può essere usato con lucchetti PWL

Disegni / Illustrazioni

  • [Application]

    Compressing force works in the direction (in the figure) vertical to the mounting surface.
  • [How to Adjust Compressing Force]

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
STF-CP140 120-025-504
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Forza di Compressione N Forza di Compressione kgf Portata N Portata kgf Materiale Principale Serratura di Sicurezza Inclusa Regolabile Lunghezza Corpo Larghezza Altezza Lunghezza Totale EAN

STF-CP140

120-025-504

245

25

600

61

Acciaio Inox (SUS304)

Incluse

Incluse

51.8

25.4

25.8

136.4

4510932047210

Scorri per vedere di più

*In caso di forza di azionamento della leva in 5 kgf.


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
STF-CP140
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
STF-CP140 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-025-504