SCROCCO A LEVA IN ACCIAIO INOXSTF100
1 / 1 risultati totali
- Con blocco di sicurezza per evitare il rilascio accidentale.
Premendo il pulsante di sicurezza e sollevandolo si sblocca la chiusura. - Vite consigliata
- ●Vite a testa svasata M4
Disegni / Illustrazioni
-
Mostra tutto
-
Mostra tutto
[How to Operate]
1. Releasing: push the lever while lifting the body B.
2. Locking: Just push down the body B to lock by the latch mechanism.
Tavola specifiche
Corpo
Scarico CAD
Catalogo
Manuali
Installation Manual (English) | 1228_1_stf100_e.pdf |
---|
Nota
●Il passo di installazione tra la piastra di montaggio ⑥ del corpo B e la contropiastra ⑦ deve essere di 32. Un passo di installazione diverso da quello specificato può interferire con il funzionamento del bloccaggio. Confermare l'articolo effettivo prima dell'uso.
●La forza di serraggio varia in caso di installazione standard. Si prega di verificare con l'articolo reale.
Categoria
I tuoi articoli visualizzati di recente
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.