STF82L

SCROCCO A LEVA IN ACCIAIO INOXSTF82L

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli
  • SCROCCO A LEVA IN ACCIAIO INOX
  • Con Serratura di Sicurezza
  • STF82L

Con blocco di sicurezza per evitare il rilascio accidentale.
Premere il pulsante di sicurezza e sollevare per rilasciare.
Vite consigliata
●Vite a testa svasata M4

Disegni / Illustrazioni

  • Mostra tutto

  • Mostra tutto

    [Installation on Cabinet]
    Fig.1

  • Mostra tutto

    [How to Operate]

    1. Releasing: push the lever while lifting the body B.

    2. Locking: Just push down the body B to lock by the latch mechanism.

  • [Installation on Cabinet]
    Fig.1
  • [How to Operate]

    1. Releasing: push the lever while lifting the body B.

    2. Locking: Just push down the body B to lock by the latch mechanism.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
STF-82L 120-913-101
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Portata N Portata kgf Materiale Principale Serratura di Sicurezza Inclusa Lunghezza Corpo Larghezza Altezza Lunghezza Totale EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

STF-82L

120-913-101

784

80

Acciaio Inox (SUS304)

Incluse

55.5

33.6

19.5

82

4510932016704

12

180

111

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
STF-82L
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
STF-82L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-913-101

Scorri per vedere di più

Catalogo

Manuali

Installation Manual (English) 1258_1_stf82l_e.pdf

Nota

●La distanza tra la piastra di montaggio e l'apriporta nell'installazione è determinata dalle dimensioni specificate. Per eliminare lo spazio, si prega di fornire del materiale di supporto come mostrato nella Fig.1 tra la piastra di montaggio ⑥lato e l'incontro ⑦lato dell'armadio.