SU-A

STAFFA ANGOLARESU-A

5 / 5 risultati totali

Filtro articoli
  • STAFFA ANGOLARE
  • SU-A

Realizzata in acciaio inox resistente alla ruggine e consigliata per l'uso in bagni, cucine, strutture mediche, barche e strutture offshore.
I bordi sono arrotondati per un design sicuro.
Possiamo produrre anche la finitura satinata

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
SU-A70M 120-030-180
SU-A90M 120-030-181
SU-A120M 120-030-182
SU-A150M 120-030-183
SU-A180M 120-030-179
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Finitura / Colore H L P1 P2 P3 P4 Fori N Portata N/pezzo Portata kgf/pezzo Portata kgf/pezzo (per ricerca) Portata N/pezzo (per ricerca) Forma EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

SU-A70M

120-030-180

Acciaio Inox (SUS304)

Specchio

70

da 1 a 100 mm

-

60

-

60

4

235

24

da 1 a 30 kgf

da 9.8 a 294 N

L

4510932014236

10

100

107

SU-A90M

120-030-181

Acciaio Inox (SUS304)

Specchio

90

da 1 a 100 mm

80

50

80

50

6

167

17

da 1 a 30 kgf

da 9.8 a 294 N

L

4510932014243

10

100

140

SU-A120M

120-030-182

Acciaio Inox (SUS304)

Specchio

120

da 101 a 200 mm

110

60

110

60

6

127

13

da 1 a 30 kgf

da 9.8 a 294 N

L

4510932014250

8

80

194

SU-A150M

120-030-183

Acciaio Inox (SUS304)

Specchio

150

da 101 a 200 mm

140

60

140

60

6

98

10

da 1 a 30 kgf

da 9.8 a 294 N

L

4510932014267

6

60

248

SU-A180M

120-030-179

Acciaio Inox (SUS304)

Specchio

180

da 101 a 200 mm

170

60

170

60

6

88

9

da 1 a 30 kgf

da 9.8 a 294 N

L

4510932014274

6

30

302

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
SU-A70M
SU-A90M
SU-A120M
SU-A150M
SU-A180M
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
SU-A70M DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-030-180

SU-A90M DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-030-181

SU-A120M DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-030-182

SU-A150M DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-030-183

SU-A180M DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-030-179