TK, TKF

GANCIO GIREVOLETK, TKF

4 / 4 risultati totali

Filtro articoli
  • GANCIO GIREVOLE
  • TK, TKF

Il gancio può ruotare di 180°. Sono disponibili la versione con attrito e senza attrito.
Il modello con attrito impedisce la modifica involontaria della posizione per via delle vibrazioni.
Il gancio ha un'estremità sferica che ne rende l'uso più sicuro e impedisce il distacco.

Video

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
TK-30 110-020-250
TK-45 110-020-254
TK-30F 110-020-018
TK-45F 110-020-019
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Specifiche A B C R Portata N Portata kgf Materiale Gancio Funzioni Extra Tipo di Montaggio Caratteristica di Sicurezza Installazione Applicabile Tipo EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

TK-30

110-020-250

Nessuna Funzione Antibatterica

14.5

23.4

36

10

118

12

Acciaio Inox (SUS304)

Mobile

Muro

Estremità a Sfera

Legno

Standard

4510932001267

100

1000

17

TK-45

110-020-254

Nessuna Funzione Antibatterica

19.4

28.4

44.3

15

90

9

Acciaio Inox (SUS304)

Mobile

Muro

Estremità a Sfera

Legno

Standard

4510932012997

100

1000

20

TK-30F

110-020-018

Funzione Antibatterica

14.5

23.4

36

10

118

12

Acciaio Inox (SUS304)

Mobile (Frizione)

Muro

Estremità a Sfera

Legno

Standard

4510932013000

100

1000

17

TK-45F

110-020-019

Funzione Antibatterica

19.5

28.4

44.3

15

90

9

Acciaio Inox (SUS304)

Mobile (Frizione)

Muro

Estremità a Sfera

Legno

Standard

4510932013017

100

1000

20

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
TK-30
TK-45
TK-30F
TK-45F
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
TK-30 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-020-250

TK-45 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-020-254

TK-30F DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-020-018

TK-45F DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-020-019

Scorri per vedere di più

Catalogo

Categoria

I tuoi articoli visualizzati di recente

×
  • SWING HOOK TK,TKF

  • BALL TIP SWING HOOK TK SERIES