TLP-S

SCROCCHI CON POMIOLI A PRESSIONETLP-S

4 / 4 risultati totali

Filtro articoli
  • SCROCCHI CON POMIOLI A PRESSIONE
  • TLP-S

push button latch,push button cabinet latch,push button door latch,latch button

Quando il pomello viene spinto, il prodotto si trova a filo con l'ambiente circostante, per un design sicuro e intelligente.
La chiusura è a molla e scatta automaticamente, mantenendo la porta in posizione facilmente e senza spingere la chiusura.
Può essere regolata a diversi spessori della porta (19-30 mm) regolando le viti prima di installare il corpo del fermo.
Disponibile sia per porte sovrapposte che incassate.
Specifica
— Spessore porta applicabile: 19-30mm
Accessori
- Vite per regolare lo spessore della porta: M4×24, M4×30 (collegata a ①②)

- Vite di montaggio del corpo della serratura: Vite autofilettante a testa piatta 3×20 (SUS, collegato a ③④)

- Vite di montaggio della contropiastra: Vite autofilettante a testa piatta 3×16 (SUS, collegato a ③④)

Video

Disegni / Illustrazioni

  • [Bore Dimensions (Door)]
    Dimension above is for inset door. Refer to the right figure for overlay door.
  • [Parts Structure]

Tavola specifiche

Corpo [[Pomello a spinta①⋅Base②]]

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
TLP-S-BB-WB 140-014-264
TLP-S-BB-G 140-014-265
TLP-S-BB-CR 140-012-390
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Finitura Materiale Tipo Tipo di Montaggio EAN Contenitore Cartone

TLP-S-BB-WB

140-014-264

Placcatura Bronzo Bianco

Ottone

POMELLO A SPINTA

Incassato

4510932056823

30

150

TLP-S-BB-G

140-014-265

Placcato Oro

Ottone

POMELLO A SPINTA

Incassato

4510932056830

30

150

TLP-S-BB-CR

140-012-390

Cromo

Ottone

POMELLO A SPINTA

Incassato

4510932056571

30

150

Scorri per vedere di più


Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
TLP-LBM W 140-060-934
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA EAN Contenitore Cartone

TLP-LBM W

140-060-934

4510932059695

10

100

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo [[Pomello a spinta①⋅Base②]]

Nome articolo
TLP-S-BB-WB
TLP-S-BB-G
TLP-S-BB-CR
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
TLP-S-BB-WB DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-014-264

TLP-S-BB-G DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-014-265

TLP-S-BB-CR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-012-390

Scorri per vedere di più

Corpo

Nome articolo
TLP-LBM W
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
TLP-LBM W DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-060-934

Scorri per vedere di più

Catalogo

Manuali

Assembly Instruction(Push Latch) English 1025_3_tlp_tlps_e.pdf

Nota

●Per il set completo, ordinare il pomello-base e il corpo della chiusura-contropiastra.

●La chiusura a molla e il catenaccio sono invertiti verso l'alto e verso il basso per l'installazione a destra e a sinistra.

●Quando si installa su una porta incassata, è necessario un fermaporta.
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
  • PUSH KNOB LATCH TLP-S