AMMORTIZZATORE A DISCOUDD
6 / 6 risultati totali
- Passed 30,000 open/close private cycle test
- Soft Close
- Ha superato 30.000 cicli in un test privato.
Progettato per essere installato sull'asse centrale delle porte a battente rotanti.
Il design semplice si integra bene coi telai per un design elegante.
Tre diversi livelli di coppia per soddisfare una vasta gamma di porte a battente.
Grande soluzione per vetrine alimentari e display acrilici.
Quando viene combinata con UDD-BKT, può essere utilizzata per porte con apertura verso l'alto. - Specifica
- — Temperatura di esercizio: 5 °C ~ 35 °C
Video
In Uso
Immagini
Informazioni correlate
Tavola specifiche
Corpo
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
UDD-S-L | 180-022-306 |
![]() |
![]() |
UDD-S-R | 180-022-307 |
![]() |
![]() |
UDD-M-L | 180-022-308 |
![]() |
![]() |
UDD-M-R | 180-022-309 |
![]() |
![]() |
UDD-H-L | 180-022-310 |
![]() |
![]() |
UDD-H-R | 180-022-311 |
![]() |
_
Scarico CAD
Corpo
Nome articolo |
---|
UDD-S-L |
UDD-S-R |
UDD-M-L |
UDD-M-R |
UDD-H-L |
UDD-H-R |
Nome articolo | 2D | 3D | Altro | RoHA | Codice articolo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDD-S-L | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
180-022-306 |
UDD-S-R | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
180-022-307 |
UDD-M-L | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
180-022-308 |
UDD-M-R | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
180-022-309 |
UDD-H-L | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
180-022-310 |
UDD-H-R | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
180-022-311 |
Catalogo
Manuali
Instruction Manual_ | 0511_3_udd_e.pdf |
---|
Nota
●A seconda della forma dell'espositore, possono essere necessari un distanziatore o una staffa a L.
●Il cliente deve fornire il distanziatore in base allo spessore del pannello nell'applicazione sottostante.
●Utilizzare i tipi (S, M, H) con coppia identica sui lati destro e sinistro.
●Utilizzare in ambienti chiusi.
●Non utilizzare cacciaviti a percussione per il montaggio.
●Non utilizzare in ambienti soggetti a schizzi d'acqua.
●Utilizzare 2 pezzi in un set.