UJ

GANCIO OSCILLANTE GIREVOLEUJ

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli
  • GANCIO OSCILLANTE GIREVOLE
  • UJ

Gancio facile da usare che oscilla di 180° in verticale e ruota di 360°.
Può essere installato sia sui soffitti che sulle pareti.

Video

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
UJ-040 110-020-001
UJ-050 110-020-000
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Finitura W W1 D D1 D2 H H1 H2 H3 P E R t Portata N Portata kgf Profondità Funzioni Extra Tipo di Montaggio Installazione Applicabile Tipo EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

UJ-040

110-020-001

Acciaio Inox (SUS304)

Lucidato

16

9

16.5

5.5

24.9

42

40

21.4

52.5

30

9

10

2

66

7

28.9

Mobile

Muro
Soffitto

Legno

Standard

4510932001304

50

500

27

UJ-050

110-020-000

Acciaio Inox (SUS304)

Lucidato

18

10

19

7

30.8

48

50

25.5

64

35

10

12.5

2.5

87

9

34.8

Mobile

Muro
Soffitto

Legno

Standard

4510932001311

30

300

45

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
UJ-040
UJ-050
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
UJ-040 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-020-001

UJ-050 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-020-000
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
  • ROTATING SWING HOOK UJ