AMMORTIZZATORE ROTANTEURD8-3
1 / 1 risultati totali
Filtro articoli
- Passed 100,000 open/close private cycle test
- Soft Motion
- Piccolo rotativo per le ante.
Ammortizzazione in direzione di apertura e chiusura.
Angolo di apertura e ammortizzazione: illimitato. - Specifica
- — Temperatura di esercizio: 0 °C~50 °C
- Applicazione
- — Coperchi di interruttori dell'apparecchiatura
— Copriforo da tavolo
Informazioni correlate
Tavola specifiche
Corpo
Scarico CAD
Catalogo
Nota
●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".
●Condizioni di misurazione del valore di coppia: temperatura ambiente 23 °C, velocità di rotazione 20 giri/min.
●In caso di utilizzo al di fuori dell'intervallo di temperatura di esercizio sopra indicato, contattare i rappresentanti locali.
Categoria
I tuoi articoli visualizzati di recente
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.