SISTEMA DI SCAFFALATURE A LIVELLO REGOLABILEVT-DF
10 / 10 risultati totali
- Sistema di scaffali con fessura per configurazioni flessibili.
I ripiani possono essere installati in qualsiasi punto della fessura.
Installazione semplice.
Usare coi pannelli che preferite per abbinarli al design circostante.
Chiusura a scatto per una facile installazione dei pannelli.
Dimensione dei ripiani: spessore - 20 mm
Larghezza - max 1820 mm
altezza - 105-405 mm
* Ripiani non inclusi
Progettati per avere spazio dietro i ripiani per i cablaggi elettrici.
Sono disponibile le staffe per ripiani per legno o vetro (ripiani non inclusi)
Livello regolabile.
Tavola specifiche
Assortimento di parti
Scarico CAD
Assortimento di parti
Nome articolo |
---|
VT-DF-A1820 |
VT-DF-E1820 |
VT-DS-X-450 |
VT-DS-X-800 |
VT-DS-G-450 |
VT-DS-G-685 |
VT-DF-C20 |
VT-D-J2000 |
VT-D-K350 |
VT-D-H15 |
Nome articolo | 2D | 3D | Altro | RoHA | Codice articolo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT-DF-A1820 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
130-031-206 |
VT-DF-E1820 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
130-031-208 |
VT-DS-X-450 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
130-031-201 |
VT-DS-X-800 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
130-031-202 |
VT-DS-G-450 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
130-031-203 |
VT-DS-G-685 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
130-031-204 |
VT-DF-C20 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
130-031-209 |
VT-D-J2000 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
130-036-349 |
VT-D-K350 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
130-036-350 |
VT-D-H15 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
130-036-351 |
Catalogo
Manuali
Instruction Manual (English) | off_047-1_vtdf-ae_e.pdf |
---|
Categoria
I tuoi articoli visualizzati di recente
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.