SERRATURA DI SICUREZZA PER LAPTOPWL-P1800-B
1 / 1 risultati totali
Filtro articoli
- Lucchetto a moschettone adatto per la sicurezza di laptop e TV con terminale D (sono necessarie parti opzionali PC20K).
Modello sottile per laptop sottili.
Lunghezza del filo: 1.800 mm
250 cambi chiave disponibili.
Applicazione della serratura a camma.
La chiave può essere rimossa quando è bloccata.
Diametro del filo: 4 mm.
Tavola specifiche
Corpo
※Disponibilità limitata di scorte. Contatta il tuo venditore.
☆Le scorte sono limitate. Contatta il tuo fornitore.