SERRATURA DI SICUREZZA PER LAPTOPWL-S1800
2 / 2 risultati totali
Filtro articoli
- Lucchetto a moschettone adatto per la sicurezza di laptop e TV con terminale D (sono necessarie le parti opzionali PC20K).
Lunghezza del filo: 1.800 mm
250 cambi chiave disponibili.
Sistema Master Key disponibile per WL-S1800-B (max 250 cambi chiave /Master Key).
La chiave può essere rimossa quando è bloccata.
Diametro del filo: 3,3 mm.
Tavola specifiche
Corpo
※Disponibilità limitata di scorte. Contatta il tuo venditore.
Venduto separatamente
Discontinued
Scarico CAD
Catalogo
Prodotti collegati
Categoria
I tuoi articoli visualizzati di recente
Non hai prodotti visualizzati di recente.
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.
Loading