XL-CUF

GANCIO MULTIUSOXL-CUF

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli
  • GANCIO MULTIUSO
  • XL-CUF

Ganci di grandi dimensioni che possono essere utilizzati per tenere gli oggetti che prima dovevano essere messi sul pavimento.
La superficie ha un'attraente combinazione di finiture satinate e a specchio.
Il modello XL-CUJ è un gancio più piccolo con la stessa combinazione di finiture.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
XL-CUF110T 110-020-014
XL-CUF170TT 110-020-015
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Finitura D H H1 P1 P3 N d1 d2 Portata N Portata kgf Tipo Tipo di Montaggio Funzioni Extra Installazione Applicabile P2 EAN Contenitore Cartone

XL-CUF110T

110-020-014

Acciaio Inox (SUS303)

Combinazione di Specchio e Satinato

112

198

91

17

70

2

5.2

10.5

314

32

Standard

Muro

Nessuna

Legno

-

4510932013383

5

30

XL-CUF170TT

110-020-015

Acciaio Inox (SUS303)

Combinazione di Specchio e Satinato

173

300

138.5

20

110

3

6.2

12.5

147

15

Standard

Muro

Nessuna

Legno

55

4510932013390

5

20

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
XL-CUF110T
XL-CUF170TT
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
XL-CUF110T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-020-014

XL-CUF170TT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-020-015